Product BC5-M18-RP4X
Capacitieve sensor
Bestelnummer: 2504026- schroefdraad, M18 x 1
- messing verchroomd
- Nauwkeurige instelling d.m.v. potentiometer
- DC 3-draads, 10…65 V DC
- N.C., PNP-uitgang
- Kabelaansluiting

Algemene gegevens
| EAN | 4047101202298 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- capa. naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 142 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | schroefdraad |
| Bouwgrootte | M18 x 1 |
| Nominale schakelafstand | 5 mm |
| Uitgangsfunctie | N.C.-contact, PNP |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | metaal, CuZn, verchroomd |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | UL |
Data Sheets
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
Productoverzicht
Montagetoebehoren
|
BS 18
Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad; materiaal: PA66-GF |
69471 |
|
BSN 18
Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad; materiaal: PA66-GF |
69472 |
|
BST-18B
Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad, met vaste aanslag; materiaal: PA6 |
6947214 |
|
MAP-M18
Montage-adapter; materiaal: Polypropyleen; sensorvervanging mogelijk bij gevulde reservoirs (adapter blijft in het reservoir tijdens vervanging) |
6950012 |