Product  BC10-P30SR-VP4X2/3GD

Capacitieve sensor

Bestelnummer: 2505006
    • schroefdraad, M30 x 1,5
    • kunststof, ABS
    • Nauwkeurige instelling d.m.v. potentiometer
    • DC 4-draads, 10…65 V DC
    • Wisselcontact, PNP-uitgang
    • Aansluitklemmenruimte
    • ATEX categorie II 3 G, Ex zone 2
    • ATEX categorie II 3 D, Ex zone 22
#

Algemene gegevens

EAN 4047101089530
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- capa. naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 124  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M30 x 1.5
Nominale schakelafstand 15 mm
Uitgangsfunctie Wisselcontact, PNP
Elektrische aansluiting Klemmenruimte
Materiaal behuizing Kunststof, ABS
Omgevingstemperatuur -25…+50 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten ATEX II 3 D, ATEX II 3 G

Montagetoebehoren

6950013
6947216

Select Country

Turck worldwide

to top