Product  BCF10-S30-VN4X

Capacitieve sensor

Bestelnummer: 2506011
    • schroefdraad, M30 x 1,5
    • kunststof, PA12‐GF30
    • fijninstelling d.m.v. potentiometer
    • verhoogde EMC-zekerheid (ook bij hoogfrequentietechniek)
    • geschikt voor zeer viskeuse media
    • DC 4-draads, 10…65 V DC
    • Wisselcontact, NPN-uitgang
    • Kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101089585
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- capa. naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 146  g

Technische gegevens

Functie Voor zeer viskeuze media
Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M30 x 1.5
Nominale schakelafstand 10 mm
Uitgangsfunctie Wisselcontact, NPN
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PA12-GF30, PEI
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten UL

Montagetoebehoren

6950013
6947216

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top