Product  LX12ESRQ

Foto-elektrische sensor

Schakellichtscherm

zender

Bestelnummer: 3002686

Altern. bestelnummer : 02686

    • kabel met connector M12 x 1, 5‐polig, 0.15 m
    • beschermingsgraad IP65
    • detectiehoogte 295 mm
    • minimum objectgrootte 5,6 mm
    • Bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • Aansluitprogrammeerbaar voor gereduceerde reikwijdte
    • 2 hamerkopbouten inclusief M5-bouten voor wandmontage meegeleverd
#

Algemene gegevens

EAN 662488026868
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- lichtgordijn
Goederencode 85365019000
Land van herkomst MX
Gewicht 821  g

Technische gegevens

Functie lichtgordijn
Bedrijfsmodus Zender
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 31.8 x 25.4 x 342 mm, LX
Reikwijdte 75…200 mm
Hoogte bewakingsveld 295 mm
Optische resolutie 5.6 mm
Lichtsoort IR
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Elektrische aansluiting Kabel met connector, M12 × 1
Kabellengte 0.20  m
Materiaal behuizing metaal, AL, grijs
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP65

Aansluittoebehoren

6625016
6625028

Select Country

Turck worldwide

to top