Product  DX80N2X1S-P6

Radiotransmissiesysteem

Stertopologie

nodes (FlexPower)

Bestelnummer: 3018657

Altern. bestelnummer : 18657

    • externe antenne (aansluiting RG58 RP-SMA)
    • geïntegreerde signaalsterkte-weergave
    • configuratie via DIP-schakelaar
    • deterministische datatransmissie
    • frequentiesprongprocédé FHSS
    • tijdmultiplexprocedure TDMA
    • transmissievermogen: 63 mW, 18 dBm geleidend, ≤ 20 dBm EIRP
    • interne batterijvoeding
    • Ingangen: seriële interface voor de aansluiting van een sensor
#

Montagetoebehoren

3077161

Aansluittoebehoren

3079296
3078544
3078337
3078338
3077488
3077486
3077820
3077489
3077490
3077821
3077822

Functietoebehoren

3081081
3081080
3077816
3077817
3077818

Select Country

Turck worldwide

to top