Product  TL50BLG1RB2ALSCQ

LED-signaallamp

Signaalzuil

Bestelnummer: 3020854

Altern. bestelnummer : 20854

    • zwarte kunststofbehuizing
    • beschermingsgraad IP67
    • bescherming tegen elektromagnetische en hoogfrequente storingen
    • kleuren: groen roterend (COL 1) / rood (COL 2) / blauw knipperend (COL 3)
    • bedrijfsspanning: 12…30 VDC of 24 VAC bij telkens 45mA per LED‐kleur
    • Ingangen: PNP / NPN
    • lichtzuil met alarm: dicht, continu geluid max. 94 dB
#

Montagetoebehoren

3032723
3052521

Aansluittoebehoren

6625016
6625028

Select Country

Turck worldwide

to top