Product K50LBRALSYPQ
LED-signaallamp
LED-lamp met toonsignaal
Bestelnummer: 3026827Altern. bestelnummer : 26827
- rondom zichtbare LED-lamp
- permanente signaaltoon: 94dB
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1.5
- beschermingsgraad IP67
- kleuren: blauw (COL 1) / rood (COL 2) / geel (COL 3)
- connector, M12x1, 5-polig
- bedrijfsspanning 12…30 VDC

Algemene gegevens
| EAN | 662488268275 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- alarmapparaat |
| Goederencode | 85318070000 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 142 g |
Technische gegevens
| Functie | Spot-licht |
| Lichtsoort | Blauw, rood, geel |
| Aantal kleuren/segmenten | 3 |
| Akoestisch signaal | Continu geluid |
| Luidsterkte | 94 dB |
| Dimbaar | Nee |
| In cascade monteerbaar | Nee |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PC Thermoplastische kunststof, zwart |
| Window material | Polycarbonaat, diffuus |
| Omgevingstemperatuur | -20…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Algemene catalogus
Productflyer
Montagetoebehoren
|
SMB30A
montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad |
3032723 |
|
SMB30SC
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar |
3052521 |
Aansluittoebehoren
|
RKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625016 |
|
WKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625028 |