Product  K30LIYXXPQP

LED-signaallamp

Signaallamp

Bestelnummer: 3026926

Altern. bestelnummer : 26926

    • rondom zichtbare LED-lamp
    • ATEX categorie II 1 G, Ex zone 0
    • ATEX categorie II 1 D, Ex zone 20
    • apart aanstuurbaar
    • mechanische schroefdraad M22.5x1.5
    • beschermingsgraad IP67/IP69K
    • monochroom: geel (COL 1)
    • kabel met connector M12 x 1
    • Er wordt voorzien om steeds slechts één kleur met het overeenstemmende materieel aan te sturen
    • ATEX II 1 G certificaat
    • Gassen en dampen groep IIC zone 0
    • ATEX II 1 D certificaat
    • Stoffen groep IIIC zone 20
    • Bij gebruik in het Ex-bereik moeten de bijzondere voorwaarden in acht worden genomen
#

Algemene gegevens

EAN 662488269265
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst US
Gewicht 91  g

Technische gegevens

Functie Spot-licht
Lichtsoort geel
Aantal kleuren/segmenten 1
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Elektrische aansluiting Kabel met connector, M12 × 1
Kabellengte 0.150  m
Materiaal behuizing Kunststof, PC, zwart
Window material Polycarbonaat, diffuus
Omgevingstemperatuur -40…+50 °C
Beschermingsgraad IP67/IP69
Certificaten ATEX II 1 GD

Montagetoebehoren

7580101
7580105

Functietoebehoren

7520703

Select Country

Turck worldwide

to top