Product Q25SP6R
Foto-elektrische sensor
zender-ontvanger systeem (ontvanger)
Bestelnummer: 3031928Altern. bestelnummer : 31928
- kabel, 2 m
- beschermingsgraad IP67
- omgevingstemperatuur: -40…+70 °C
- naar keuze licht-/donkerschakelend of lichtschakelend met alarmfunctie
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- PNP-schakeluitgang, wisselcontact

Algemene gegevens
| EAN | 662488319281 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270901 -/- zender-ontvanger |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 151.5 g |
Technische gegevens
| Functie | Eenrichtingssensor |
| Bedrijfsmodus | Ontvanger |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 30 x 25 x 50.2 mm, Q25 |
| Reikwijdte | 0…20000 mm |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | aansluitprogrammeerbaar, PNP |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP69 |
| Bijzondere kenmerken | Chemisch resistent, Gekapseld, Wash down |
Montagetoebehoren
|
SMB18A
montageklem, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 18 mm schroefdraad |
3033200 |
|
SMB18AFAM10
montagebeugel, materiaal VA 1.4401, voor 18 mm schroefdraad, schroefdraad M10 x 1,5 |
3012558 |
|
SMB18SF
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 18 mm schroefdraad, uitlijnbaar |
3052519 |