Product  Q25SP6RQ

Foto-elektrische sensor

zender-ontvanger systeem (ontvanger)

Bestelnummer: 3031937

Altern. bestelnummer : 31937

    • connector, M12 x 1, 4-polig
    • beschermingsgraad IP67/IP69K
    • omgevingstemperatuur: -40…+70 °C
    • naar keuze licht-/donkerschakelend of lichtschakelend met alarmfunctie
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • PNP-schakeluitgang, wisselcontact
#

Algemene gegevens

EAN 662488319373
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- zender-ontvanger
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 51  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Ontvanger
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 30 x 25 x 62.7 mm, Q25
Reikwijdte 0…20000 mm
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie aansluitprogrammeerbaar, PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP69
Bijzondere kenmerken Chemisch resistent, Gekapseld, Wash down

Montagetoebehoren

3033200
3012558
3052519

Aansluittoebehoren

6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top