Product  Q45VR2LV

Opto-elektronische sensor

retro-reflectieve sensor

Bestelnummer: 3035441

Altern. bestelnummer : 35441

    • kabel, PVC, 2 m
    • beschermingsgraad IP67
    • gevoeligheid instelbaar met potentiometer
    • bedrijfsspanning: 90…250 VAC
    • relaisuitgang, wisselcontact (SPDT)
    • licht- of donkerschakelend regelbaar met keuzeschakelaar
#

Algemene gegevens

EAN 662488354411
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270902 -/- retro-reflectief
Goederencode 85365080000
Land van herkomst US
Gewicht 361  g

Technische gegevens

Functie Retro-reflectieve sensor
Bedrijfsmodus Niet-gepolariseerd
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 56.4 x 44.5 x 87.6 mm, Q45
Reikwijdte 80…9000 mm
Lichtsoort rood
Bedrijfsspanning 90…250 VAC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, Relaisuitgang
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Vasthouden/vertragen

Montagetoebehoren

3032723
3011185
3052521

Functietoebehoren

3016164

Select Country

Turck worldwide

to top