Product T186UE
Ultrasoonsensor
zender
Bestelnummer: 3038269Altern. bestelnummer : 38269
- dode zone: 0 cm
- reikwijdte: 60 cm

Algemene gegevens
| EAN | 662488382698 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272801 -/- ultrasone eenrichtingsbarrière |
| Goederencode | 85437090990 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 152 g |
Technische gegevens
| Functie | Eenrichtingssensor |
| Bedrijfsmodus | Zender |
| Bouwvorm | Rechthoekig met schroefdraad |
| Bouwgrootte | M18 x 1 |
| Straalrichting | recht |
| Reikwijdte | 300…600 mm |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Detectie transparante objecten |