Product  T186UEQ

Ultrasoonsensor

zender

Bestelnummer: 3038509

Altern. bestelnummer : 38509

    • compacte bouwvorm
    • aansluiting via M12 x 1 connector
    • dode zone: 0 cm
    • reikwijdte: 60 cm
#

Algemene gegevens

EAN 662488385095
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272801 -/- ultrasone eenrichtingsbarrière
Goederencode 85437090990
Land van herkomst US
Gewicht 63.5  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Zender
Bouwvorm Rechthoekig met schroefdraad
Bouwgrootte M18 x 1
Straalrichting recht
Reikwijdte 300…600 mm
Bedrijfsspanning 12…30 VDC
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PBT
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Detectie transparante objecten

Montagetoebehoren

3033200
3012558
3053279

Aansluittoebehoren

6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top