Product  T18VP6UR

Ultrasoonsensor

ontvanger

Met schakeluitgang

Bestelnummer: 3038510

Altern. bestelnummer : 38510

    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • schakeluitgang PNP, N.O.
    • dode zone: 0 cm
    • reikwijdte: 60 cm
#

Algemene gegevens

EAN 662488385101
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272801 -/- ultrasone eenrichtingsbarrière
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 154  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Ontvanger
Bouwvorm Rechthoekig met schroefdraad
Bouwgrootte M18 x 1
Straalrichting recht
Reikwijdte 300…600 mm
Schakelelementfunctie Wisselcontact
Uitgangsfunctie PNP
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PBT
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Detectie transparante objecten

Montagetoebehoren

3033200
3012558
3053279

Select Country

Turck worldwide

to top