Product Q45BB6CVQ5
Opto-elektronische sensor
convergente sensoren
Bestelnummer: 3038661Altern. bestelnummer : 38661
- connector, M12 x 1
- beschermingsgraad IP67
- gevoeligheid instelbaar met potentiometer
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- bipolaire schakeluitgang
- licht- of donkerschakelend regelbaar met keuzeschakelaar

Algemene gegevens
EAN | 662488386610 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- diffuus energetisch |
Goederencode | 85365019000 |
Land van herkomst | US |
Gewicht | 263 g |
Technische gegevens
Functie | Naderingsschakelaar |
Bedrijfsmodus | Convergent |
Bouwvorm | Rechthoekig |
Bouwgrootte | 56.4 x 44.5 x 102.6 mm, Q45 |
Reikwijdte | 38 mm |
Brandpuntsafstand | 38 mm |
Lichtsoort | rood |
Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP/NPN |
Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof |
Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |
Bijzondere kenmerken | Vasthouden/vertragen |