Product  Q45BB6LLPQ

Foto-elektrische sensor

retro-reflectieve sensor met polarisatiefilter

Bestelnummer: 3039550

Altern. bestelnummer : 39550

    • connector, 7/8"
    • beschermingsgraad IP67
    • gevoeligheid instelbaar met potentiometer
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • bipolaire schakeluitgang
    • licht- of donkerschakelend regelbaar met keuzeschakelaar
#

Algemene gegevens

EAN 662488395506
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270902 -/- retro-reflectief
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 286  g

Technische gegevens

Functie Retro-reflectieve sensor
Bedrijfsmodus Gepolariseerd
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 56.4 x 44.5 x 101.6 mm, Q45
Reikwijdte 150…40000 mm
Lichtsoort rood gepolariseerd
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP/NPN
Elektrische aansluiting Connector, 7/8″
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur -10…+40 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Vasthouden/vertragen

Montagetoebehoren

3032723
3011185
3052521

Functietoebehoren

3040071
3016164

Select Country

Turck worldwide

to top