Product  T18RP6LPQ

Foto-elektrische sensor

retro-reflectieve sensor met polarisatiefilter

Bestelnummer: 3044387

Altern. bestelnummer : 44387

    • connector, M12 x 1, 4-polig
    • beschermingsgraad IP67/IP 69K
    • omgevingstemperatuur: -40…+70 °C
    • naar keuze licht-/donkerschakelend of lichtschakelend met alarmfunctie
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • PNP-schakeluitgang, wisselcontact
#

Algemene gegevens

EAN 662488443870
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270902 -/- retro-reflectief
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 47  g

Technische gegevens

Functie Retro-reflectieve sensor
Bedrijfsmodus Gepolariseerd
Bouwvorm Pijp
Bouwgrootte M18 x 1
Reikwijdte 50…2000 mm
Lichtsoort rood gepolariseerd
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie aansluitprogrammeerbaar, PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PBT
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67/IP69
Bijzondere kenmerken Chemisch resistent, Gekapseld

Montagetoebehoren

3053279
3033200

Aansluittoebehoren

6625013
6625025

Functietoebehoren

3016164

Select Country

Turck worldwide

to top