Product Q45UBB63BC
Ultrasoonsensor
diffuse sensor
Met schakeluitgang
Bestelnummer: 3046360Altern. bestelnummer : 46360
- begin en einde van het schakelbereik instelbaar met Teach-drukknop
- uitgangsfunctie N.O. of N.C.
- aanspreektijd instelbaar
- pompfunctie
- pnp-transistoruitgang (N.O.)
- openingshoek van de geluidskegel 12°
- dode zone: 25 cm
- reikwijdte: 300 cm

Algemene gegevens
| EAN | 662488463601 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- ultrasone naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 399 g |
Technische gegevens
| Functie | Naderingsschakelaar |
| Bedrijfsmodus | Looptijd |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 79.4 x 44.5 x 87.6 mm, Q45 |
| Straalrichting | recht |
| Reikwijdte | 250…3000 mm |
| Bedrijfsspanning | 12…24 VDC |
| Schakelelementfunctie | N.O.-contact |
| Uitgangsfunctie | PNP/NPN |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Detectie transparante objecten, Pompfunctie |
Data Sheets
Montagetoebehoren
|
SMB30A
montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad |
3032723 |
|
SMB30MM
montagebeugel, haaks, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, brede boorgaten voor nauwkeurige uitlijning |
3027162 |
|
SMB30SC
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar |
3052521 |