Product  Q45ULIU64ACRQ6

Ultrasoonsensor

diffuse sensor

Met analoge uitgang

Bestelnummer: 3047554

Altern. bestelnummer : 47554

    • meetbereik instelbaar met Teach-drukknop of stuurleiding
    • aanspreektijd instelbaar
    • analoge uitgang naar keuze voor stroom of spanning
    • Teach-in functie
    • uitgangskarakteristiek converteerbaar
    • openingshoek van de geluidskegel 15°
    • dode zone: 10 cm
    • reikwijdte: 140 cm
#

Algemene gegevens

EAN 662488475543
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272803 -/- ultrasone naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 272.16  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Looptijd
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 60.5 x 44.5 x 102.6 mm, Q45
Straalrichting recht
Reikwijdte 100…1400 mm
Bedrijfsspanning 12…24 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Spanningsuitgang 0…10 V
Stroomuitgang 4…20 mA
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PBT
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Detectie transparante objecten

Montagetoebehoren

3032723
3027162
3052521

Aansluittoebehoren

6625016
6625028
6626361
6626364

Select Country

Turck worldwide

to top