Product SMB18SF
toebehoren
Montagebeugel
Bestelnummer: 3052519Altern. bestelnummer : 52519
- montagebeugel
- kunststof, zwart
- geschikt voor bouwvormen met 18 mm schroefdraad

Algemene gegevens
| EAN | 662488525194 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 39269097900 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 43.82 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Montagebeugel |
| Voor gebruik met | Cilindrische sensoren |
| Bouwgrootte | 25.4 x 50.8 x 43.2 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Polyester |