Product  R55FVQ

Foto-elektrische sensor

Lichtgeleidersensor voor glaslichtgeleider

Bestelnummer: 3058008

Altern. bestelnummer : 58008

    • connector, M12 x 1, 5-polig
    • beschermingsgraad IP67
    • teach-knop
    • 10-segment bargraph
    • uitschakelvertraging (geen, 20 ms, 40 ms)
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • bipolaire schakeluitgang
    • licht- of donkerschakelend
#

Algemene gegevens

EAN 662488580087
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270905 -/- lichtgeleidersensor
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 122  g

Technische gegevens

Detectietype contactloos, in contact met het medium
Medium vloeistoffen, Stortgoed
Meetprincipe optisch
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP/NPN
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof, zwart
Omgevingstemperatuur -10…+55 °C
Beschermingsgraad IP67

Aansluittoebehoren

6625028
6625016

Functietoebehoren

3017276
3017355

Select Country

Turck worldwide

to top