Product  QS30ARXQ

Foto-elektrische sensor

zender-ontvanger systeem (ontvanger)

Bestelnummer: 3071562

Altern. bestelnummer : 71562

    • connector, M12 x 1, 5-polig
    • beschermingsgraad IP67 / IP69K
    • LED rondom zichtbaar
    • arbeidsfrequentie selecteerbaar ter bescherming tegen wederzijdse beïnvloeding
    • 4-segment bargraph
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • bipolaire schakeluitgang, lichtschakelend
#

Algemene gegevens

EAN 662488715625
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- zender-ontvanger
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 81.65  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Ontvanger
Bouwvorm Rechthoekig met schroefdraad
Bouwgrootte 35 x 22 x 57 mm, QS30
Reikwijdte 0…213000 mm
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O., lichtschakelend, PNP/NPN
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof, geel
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP69
Bijzondere kenmerken Gekapseld, Wash down

Montagetoebehoren

3032723
3027162
3052521

Aansluittoebehoren

6625028
6625016

Select Country

Turck worldwide

to top