Product  QS30DQ

Foto-elektrische sensor

diffuse sensoren

Bestelnummer: 3073095

Altern. bestelnummer : 73095

    • connector, M12 x 1, 5-polig
    • beschermingsgraad IP67
    • LED rondom zichtbaar
    • gevoeligheidsinstelling met potentiometer
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • bipolaire schakeluitgang
    • licht- of donkerschakelend
#

Algemene gegevens

EAN 662488730956
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270903 -/- diffuus energetisch
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 45.36  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Diffuus
Bouwvorm Rechthoekig met schroefdraad
Bouwgrootte 35 x 22 x 57 mm, QS30
Reikwijdte 2…1000 mm
Lichtsoort IR
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP/NPN
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof, geel
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

3032723
3027162
3052521

Aansluittoebehoren

6625028
6625016

Select Country

Turck worldwide

to top