Product QS18UPAE
Ultrasoonsensor
diffuse sensor
Met schakeluitgang
Bestelnummer: 3073165Altern. bestelnummer : 73165
- bedrijfsspanning 12…30 VDC
- compacte bouwvorm
- kabel, 2m
- schakelbereik instelbaar via Teach-leiding
- instelbaar als retro-reflectieve sensor
- dode zone: 5 cm
- reikwijdte: 50 cm

Algemene gegevens
| EAN | 662488731656 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- ultrasone naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 95 g |
Technische gegevens
| Functie | Naderingsschakelaar |
| Bedrijfsmodus | Looptijd |
| Bouwvorm | Rechthoekig met schroefdraad |
| Bouwgrootte | 33.5 x 15 x 35 mm, QS18U |
| Straalrichting | recht |
| Reikwijdte | 50…500 mm |
| Bedrijfsspanning | 12…30 VDC |
| Schakelelementfunctie | N.O.-contact |
| Uitgangsfunctie | PNP |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, ABS |
| Omgevingstemperatuur | -20…+60 °C |
| Beschermingsgraad | IP68 |
| Bijzondere kenmerken | Detectie transparante objecten, Wash down |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Montagetoebehoren
|
SMB18SF
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 18 mm schroefdraad, uitlijnbaar |
3052519 |
|
SMB18A
montageklem, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 18 mm schroefdraad |
3033200 |
|
SMB18AFAM10
montagebeugel, materiaal VA 1.4401, voor 18 mm schroefdraad, schroefdraad M10 x 1,5 |
3012558 |