Product  QS18UPAEQ8

Ultrasoonsensor

diffuse sensor

Met schakeluitgang

Bestelnummer: 3073166

Altern. bestelnummer : 73166

    • bedrijfsspanning 12…30 VDC
    • compacte bouwvorm
    • connector, M12x1
    • schakelbereik instelbaar via Teach-leiding
    • instelbaar als retro-reflectieve sensor
    • dode zone: 5 cm
    • reikwijdte: 50 cm
#

Algemene gegevens

EAN 662488731663
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272803 -/- ultrasone naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 22.68  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Looptijd
Bouwvorm Rechthoekig met schroefdraad
Bouwgrootte 33.5 x 15 x 35 mm, QS18U
Straalrichting recht
Reikwijdte 50…500 mm
Bedrijfsspanning 12…30 VDC
Schakelelementfunctie N.O.-contact
Uitgangsfunctie PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, ABS
Omgevingstemperatuur -20…+60 °C
Beschermingsgraad IP68
Bijzondere kenmerken Detectie transparante objecten, Wash down

Montagetoebehoren

3052519
3033200
3012558

Aansluittoebehoren

6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top