Product  M18TB8

Temperatuursensor

Passieve infraroodsensor

Met schakeluitgang

Bestelnummer: 3073645

Altern. bestelnummer : 73645

    • aansluit via kabel, 2m
    • D:S verhouding 8:1
    • Bedrijfsspanning 10…30 V DC
    • Schakelpunt instelbaar via Teach-In
    • Temperatuurmeetbereik 0…300 °C
#

Algemene gegevens

EAN 662488736453
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200211 -/- stralingstemperatuurmeetapparaat
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 213  g

Technische gegevens

Detectietype contactloos
Bouwvorm Pijp
Meetbereik 0…300 °C
D:S verhouding 8:1
Procesaansluiting M18 × 1
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Elektrische uitgang Schakeluitgang
Communicatieprotocol 1-wire-serial
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing metaal, Roestvast staal, grijs
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

3033200
3052519

Select Country

Turck worldwide

to top