Product M18TB6EQ
Temperatuursensor
Passieve infraroodsensor
Met schakeluitgang
Bestelnummer: 3073649Altern. bestelnummer : 73649
- aansluiting via M12 x 1 connector
- D:S verhouding 6:1
- Bedrijfsspanning 10…30 V DC
- Schakelpunt instelbaar via Teach-In
- Temperatuurmeetbereik 0…300 °C

Algemene gegevens
| EAN | 662488736491 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200211 -/- stralingstemperatuurmeetapparaat |
| Goederencode | 90318080000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 99.79 g |
Technische gegevens
| Detectietype | contactloos |
| Bouwvorm | Pijp |
| Meetbereik | 0…300 °C |
| D:S verhouding | 6:1 |
| Procesaansluiting | M18 × 1 |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Elektrische uitgang | Schakeluitgang |
| Communicatieprotocol | 1-wire-serial |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | metaal, Roestvast staal, grijs |
| Omgevingstemperatuur | -20…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Productoverzicht
Montagetoebehoren
|
SMB18A
montageklem, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 18 mm schroefdraad |
3033200 |
|
SMB18SF
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 18 mm schroefdraad, uitlijnbaar |
3052519 |
Aansluittoebehoren
|
WKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625028 |
|
RKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625016 |