Product  QS186LE212Q8

Foto-elektrische sensor

Laser Emitter

Bestelnummer: 3074317

Altern. bestelnummer : 74317

    • connector, M12 x 1, 4-polig
    • beschermingsgraad IP67
    • LED rondom zichtbaar
    • Male M12 × 1
    • Laser class 2
    • Horizontal line profile
    • 406 × 2.5 mm at 1 m distance
#

Algemene gegevens

EAN 662488743178
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- zender-ontvanger
Goederencode 85437090990
Land van herkomst CN
Gewicht 63.5  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Laser-zender
Bouwvorm Rechthoekig met schroefdraad
Bouwgrootte 31 x 15 x 35 mm, QS18
Reikwijdte 0…15000 mm
Lichtsoort rood
Laserklasse  2
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, ABS
Omgevingstemperatuur -10…+50 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Laser

Montagetoebehoren

3033200
3012558
3069721
3052519

Aansluittoebehoren

6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top