Product QS186LE214Q8
Foto-elektrische sensor
laser-zender
Bestelnummer: 3074732Altern. bestelnummer : 74732
- connector, M12 x 1, 4-polig
- beschermingsgraad IP67
- LED rondom zichtbaar
- connector M12x1
- laserklasse 2
- kruisvormig straalprofiel
- 155 mm bij 1 m afstand

Algemene gegevens
| EAN | 662488747329 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270901 -/- zender-ontvanger |
| Goederencode | 85437090990 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 54.43 g |
Technische gegevens
| Functie | Eenrichtingssensor |
| Bedrijfsmodus | Laser-zender |
| Bouwvorm | Rechthoekig met schroefdraad |
| Bouwgrootte | 31 x 15 x 35 mm, QS18 |
| Reikwijdte | 0…15000 mm |
| Lichtsoort | rood |
| Laserklasse | 2 |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, ABS |
| Omgevingstemperatuur | -10…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Laser |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Montagetoebehoren
|
SMB18A
montageklem, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 18 mm schroefdraad |
3033200 |
|
SMB18AFAM10
montagebeugel, materiaal VA 1.4401, voor 18 mm schroefdraad, schroefdraad M10 x 1,5 |
3012558 |
|
SMBQS18A
montagebeugel, roestvaststaal, voor 18 mm schroefdraad |
3069721 |
|
SMB18SF
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 18 mm schroefdraad, uitlijnbaar |
3052519 |
Aansluittoebehoren
|
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625025 |