Product  QS186LE2Q8

Foto-elektrische sensor

laser-zender

Bestelnummer: 3074733

Altern. bestelnummer : 74733

    • connector, M12 x 1, 4-polig
    • beschermingsgraad IP67
    • LED rondom zichtbaar
    • connector M12x1
    • laserklasse 2
#

Algemene gegevens

EAN 662488747336
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- zender-ontvanger
Goederencode 85437090990
Land van herkomst US
Gewicht 23  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Laser-zender
Bouwvorm Rechthoekig met schroefdraad
Bouwgrootte 31 x 15 x 35 mm, QS18
Reikwijdte 0…15000 mm
Lichtsoort IR
Laserklasse  2
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, ABS
Omgevingstemperatuur -10…+50 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Laser

Montagetoebehoren

3033200
3012558
3069721
3052519

Aansluittoebehoren

6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top