Product  M18TUP6E

Temperatuursensor

Passieve infraroodsensor

Met analoge uitgang

Bestelnummer: 3074918

Altern. bestelnummer : 74918

    • aansluit via kabel, 2m
    • D:S verhouding 6:1
    • Bedrijfsspanning 12…30 V DC
    • Meetbereik instelbaar via Teach-In
    • Analoge uitgang 0…10 V
    • PNP alarm-schakeluitgang bij het bereiken van de meetbereikgrens van 10 V
    • Temperatuurmeetbereik 0…300 °C
#

Algemene gegevens

EAN 662488749187
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200211 -/- stralingstemperatuurmeetapparaat
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 210  g

Technische gegevens

Detectietype contactloos
Bouwvorm Pijp
Meetbereik 0…300 °C
D:S verhouding 6:1
Procesaansluiting M18 × 1
Bedrijfsspanning 12…30 VDC
Elektrische uitgang Spanningsuitgang (3-geleider)
Spanningsuitgang 0…10 V
Communicatieprotocol 1-wire-serial
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing metaal, Roestvast staal, grijs
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

3033200
3052519

Select Country

Turck worldwide

to top