Product  M18TUP14Q

Temperatuursensor

Passieve infraroodsensor

Met analoge uitgang

Bestelnummer: 3074923

Altern. bestelnummer : 74923

    • aansluiting via M12 x 1 connector
    • D:S verhouding 14:1
    • Bedrijfsspanning 12…30 V DC
    • Meetbereik instelbaar via Teach-In
    • Analoge uitgang 0…10 V
    • PNP alarm-schakeluitgang bij het bereiken van de meetbereikgrens van 10 V
    • Temperatuurmeetbereik 0…300 °C
#

Algemene gegevens

EAN 662488749231
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200211 -/- stralingstemperatuurmeetapparaat
Goederencode 90251900900
Land van herkomst US
Gewicht 99.79  g

Technische gegevens

Detectietype contactloos
Bouwvorm Pijp
Meetbereik 0…300 °C
D:S verhouding 14:1
Procesaansluiting M18 × 1
Bedrijfsspanning 12…30 VDC
Elektrische uitgang Spanningsuitgang (3-geleider)
Spanningsuitgang 0…10 V
Communicatieprotocol 1-wire-serial
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, Roestvast staal, grijs
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

3033200
3052519

Aansluittoebehoren

6625028
6625016
6626361
6626364

Select Country

Turck worldwide

to top