Product EA5E750Q
Metend lichtgordijn
zender
Bestelnummer: 3075427Altern. bestelnummer : 75427
- connector M12x1, 8-polig
- hoogte 750 mm
- Beschermingsklasse IP65
- Resolutie 5 mm
- Max. bereik 4 m
- 2 x EZA-MBK-11 bevestigingsbeugel meegeleverd
- bedrijfsspanning 12…30 VDC

Algemene gegevens
| EAN | 662488754273 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270910 -/- lichtgordijn |
| Goederencode | 90318020000 |
| Land van herkomst | MX |
| Gewicht | 2540.12 g |
Technische gegevens
| Functie | lichtgordijn |
| Bedrijfsmodus | Zender |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 45.2 x 36 x 828 mm, EZ-Array |
| Reikwijdte | 400…4000 mm |
| Hoogte bewakingsveld | 750 mm |
| Optische resolutie | 5 mm |
| Lichtsoort | IR |
| Bedrijfsspanning | 12…30 VDC |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | metaal, AL, geanodiseerd |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Aansluittoebehoren
|
RKS8T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc zwart; afgeschermd; cULus-goedkeuring |
6625446 |
|
WKS8T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 8-polig, afgeschermd, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625461 |
|
RKC8T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625130 |
|
WKC8T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625133 |
|
WKS8T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; afgeschermd |
6625449 |