Product  WKS8T-2/TXL

Actuator- en sensorkabel / PUR

Aansluitkabel

Bestelnummer: 6625461
    • M12-contraconnector, haaks, 8-polig
    • afscherming gemonteerd op montagemoer/-schroef
    • Mantelmateriaal: PUR, afgeschermd
    • Mantelkleur zwart
    • Geschikt voor kabelrupsen
    • Bestand tegen chemicaliën, UV-straling en olie
    • Vlamvertragend (FT2 conform UL 1581, IEC 60332-2-2)
    • Lasvonkenbestendig
    • Halogeen-, siliconen-, PVC- en LABS-vrij
    • Bijzonder slijtvast
    • Beschermingsklasse: IP67, IP69K
    • kabellengte: 2,0 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047106158149
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- aansluitkabel sensor-actuator
Goederencode 85444290900
Land van herkomst PL
Gewicht 141  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Uitvoering Connection Cable
Connector A Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen 8
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Nominale spanning 30 V
Stroombelastbaarheid 2 A
Kabeldiameter Ø  6.3 mm
Kabellengte 2.0 m
Kabelmantel PUR, Zwart
Aantal geleiders 8
Beschermingsgraad IP67, IP69K
Bijzondere eigenschappen Afgeschermd, Afscherming op montagemoer, Geschikt voor sleepkettingen
Certificaten cULus

Montagetoebehoren

6930792
6936170
6936206

Aansluittoebehoren

100048170

Select Country

Turck worldwide

to top