Product  Q20PDQ7

Foto-elektrische sensor

Diffuse sensoren

Bestelnummer: 3077758

Altern. bestelnummer : 77758

    • connector, M8 x 1, 4‐polig
    • beschermingsgraad IP67
    • LED, rondom zichtbaar
    • Gevoeligheid instelbaar met potentiometer
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • PNP-schakeluitgang, wisselcontact
#

Algemene gegevens

EAN 662488777586
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270903 -/- diffuus energetisch
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 19  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Diffuus
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 20 x 12 x 42 mm, Q20
Reikwijdte 1…250 mm
Lichtsoort rood
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, PNP
Elektrische aansluiting Connector, M8 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur -20…+60 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

3079040

Aansluittoebehoren

6625067
6625061

Select Country

Turck worldwide

to top