Product  Q20EQ7

Foto-elektrische sensor

Sensor tegengestelde modus (zender)

Bestelnummer: 3077782

Altern. bestelnummer : 77782

    • connector, M8 x 1, 4‐polig
    • beschermingsgraad IP67
    • LED, rondom zichtbaar
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
#

Algemene gegevens

EAN 662488777821
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- zender-ontvanger
Goederencode 85437090990
Land van herkomst CN
Gewicht 22.68  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Zender
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 20 x 12 x 42 mm, Q20
Reikwijdte 0…12000 mm
Lichtsoort rood
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Elektrische aansluiting Connector, M8 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur -20…+60 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

3079040

Aansluittoebehoren

6625067
6625061

Select Country

Turck worldwide

to top