Product  Q20PDQ

Foto-elektrische sensor

Diffuse sensoren

Bestelnummer: 3078211

Altern. bestelnummer : 78211

    • kabel met connector, PVC, 150 mm M8 x 1, 4‐polig
    • beschermingsgraad IP67
    • LED, rondom zichtbaar
    • Gevoeligheid instelbaar met potentiometer
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • PNP-schakeluitgang, wisselcontact
#

Algemene gegevens

EAN 662488782115
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270903 -/- diffuus energetisch
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 22.68  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Diffuus
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 20 x 12 x 32 mm, Q20
Reikwijdte 1…250 mm
Lichtsoort rood
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, PNP
Elektrische aansluiting Kabel met connector, M8 × 1
Kabellengte 0.150  m
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur -20…+60 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

3079040

Aansluittoebehoren

6625067
6625061

Select Country

Turck worldwide

to top