Product  Q20EQ

Foto-elektrische sensor

Sensor tegengestelde modus (zender)

Bestelnummer: 3078225

Altern. bestelnummer : 78225

    • kabel met connector, PVC, 150 mm M8 x 1, 4‐polig
    • beschermingsgraad IP67
    • LED, rondom zichtbaar
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
#

Algemene gegevens

EAN 662488782252
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- zender-ontvanger
Goederencode 85437090990
Land van herkomst CN
Gewicht 45.36  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Zender
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 20 x 12 x 32 mm, Q20
Reikwijdte 0…12000 mm
Lichtsoort rood
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Elektrische aansluiting Kabel met connector, M8 × 1
Kabellengte 0.150  m
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur -20…+60 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

3079040

Aansluittoebehoren

6625067
6625061

Select Country

Turck worldwide

to top