Product  QS30RXH2OUQ5

Foto-elektrische sensor

zender-ontvanger systeem (ontvanger)

voor de waterherkenning

Bestelnummer: 3079181

Altern. bestelnummer : 79181

    • connector, M12 x 1, 5-polig
    • beschermingsgraad IP67
    • LED rondom zichtbaar
    • arbeidsfrequentie selecteerbaar ter bescherming tegen wederzijdse beïnvloeding
    • bedrijfsspanning: 15…30 VDC
    • analoge uitgang, 0…10 V
#

Algemene gegevens

EAN 662488791810
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- zender-ontvanger
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 114  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Ontvanger
Bouwvorm Rechthoekig met schroefdraad
Bouwgrootte 54.3 x 22 x 57 mm, QS30
Reikwijdte 0…4000 mm
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Spanningsuitgang 0…10 V
Elektrische aansluiting Kabel met connector, M12 × 1
Kabellengte 0.150  m
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof, geel
Omgevingstemperatuur -20…+60 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Gekapseld, Waterdetectie

Montagetoebehoren

3032723
3027162
3052521

Aansluittoebehoren

6625028
6625016
6626361
6626364

Select Country

Turck worldwide

to top