Product M18TIP6E
Temperatuursensor
Passieve infraroodsensor
Met analoge uitgang
Bestelnummer: 3081126Altern. bestelnummer : 81126
- aansluit via kabel, 2m
- D:S verhouding 6:1
- Bedrijfsspanning 12…30 V DC
- Meetbereik instelbaar via Teach-In
- Analoge uitgang 4…20 mA
- PNP alarm-schakeluitgang bij het bereiken van de meetbereikgrens van 20 mA
- Temperatuurmeetbereik 0…300 °C

Algemene gegevens
| EAN | 662488811266 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200211 -/- stralingstemperatuurmeetapparaat |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 294.83 g |
Technische gegevens
| Detectietype | contactloos |
| Bouwvorm | Pijp |
| Meetbereik | 0…300 °C |
| D:S verhouding | 6:1 |
| Procesaansluiting | M18 × 1 |
| Bedrijfsspanning | 12…30 VDC |
| Elektrische uitgang | Stroomuitgang (3-geleider) |
| Stroomuitgang | 4…20 mA |
| Communicatieprotocol | 1-wire-serial |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | metaal, Roestvast staal, grijs |
| Omgevingstemperatuur | -20…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |