Product  M18TIP8Q

Temperatuursensor

Passieve infraroodsensor

Met analoge uitgang

Bestelnummer: 3081128

Altern. bestelnummer : 81128

    • aansluiting via M12 x 1 connector
    • D:S verhouding 8:1
    • Bedrijfsspanning 12…30 V DC
    • Meetbereik instelbaar via Teach-In
    • Analoge uitgang 4…20 mA
    • PNP alarm-schakeluitgang bij het bereiken van de meetbereikgrens van 20 mA
    • Temperatuurmeetbereik 0…300 °C
#

Algemene gegevens

EAN 662488811280
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200211 -/- stralingstemperatuurmeetapparaat
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 90.72  g

Technische gegevens

Detectietype contactloos
Bouwvorm Pijp
Meetbereik 0…300 °C
D:S verhouding 8:1
Procesaansluiting M18 × 1
Bedrijfsspanning 12…30 VDC
Elektrische uitgang Stroomuitgang (3-geleider)
Stroomuitgang 4…20 mA
Communicatieprotocol 1-wire-serial
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, Roestvast staal, grijs
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

3033200
3052519

Aansluittoebehoren

6625028
6625016
6626361
6626364

Select Country

Turck worldwide

to top