Product QS30RRXSH2OQ5
Foto-elektrische sensor
zender-ontvanger systeem (ontvanger)
voor de waterherkenning
Bestelnummer: 3083306Altern. bestelnummer : 83306
- connector, M12 x 1, 5-polig
- beschermingsgraad IP67
- connector, M12x1, 5-polig
- super-high-power waterherkenningssensor
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- bipolaire schakeluitgang, donkerschakelend

Algemene gegevens
| EAN | 662488833060 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270901 -/- zender-ontvanger |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 110.68 g |
Technische gegevens
| Functie | Eenrichtingssensor |
| Bedrijfsmodus | Ontvanger |
| Bouwvorm | Rechthoekig met schroefdraad |
| Bouwgrootte | 54.3 x 22 x 57 mm, QS30 |
| Reikwijdte | 0…8000 mm |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O., donkerschakelend, PNP/NPN |
| Elektrische aansluiting | Kabel met connector, M12 × 1 |
| Kabellengte | 0.150 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof, geel |
| Omgevingstemperatuur | -20…+60 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Gekapseld, Waterdetectie |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Montagetoebehoren
|
SMB30A
montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad |
3032723 |
|
SMB30MM
montagebeugel, haaks, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, brede boorgaten voor nauwkeurige uitlijning |
3027162 |
|
SMB30SC
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar |
3052521 |
Aansluittoebehoren
|
WKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625028 |
|
RKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625016 |