Product  K50FLXXYP

LED-signaallamp

Signaallamp

Bestelnummer: 3083413

Altern. bestelnummer : 83413

    • rondom zichtbare LED-lamp
    • vlakke montage
    • apart aanstuurbaar
    • beschermingsgraad IP67/IP69K
    • monochroom: geel (COL 3)
    • Cable, 2 m
    • Operating voltage 18…30 VDC
#

Algemene gegevens

EAN 662488834135
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst CN
Gewicht 232  g

Technische gegevens

Functie Spot-licht
Lichtsoort geel
Aantal kleuren/segmenten 1
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PC, zwart
Window material Polycarbonaat, diffuus
Omgevingstemperatuur -40…+50 °C
Beschermingsgraad IP67/IP69

Montagetoebehoren

3032723
3052521

Select Country

Turck worldwide

to top