Product B-TL70-5
LED-signaallamp
modulaire signaalzuil
Basismodule
Bestelnummer: 3092223Altern. bestelnummer : 92223
- zwarte kunststofbehuizing
- beschermingsgraad IP65
- bescherming tegen elektromagnetische en hoogfrequente storingen
- kabel, PVC, 2 m, 5 aders
- afsluitelement meegeleverd
- bedrijfsspanning: 12…30 VDC
- Ingangen: PNP / NPN
- configuratie via DIP-schakelaar

Algemene gegevens
| EAN | 662488922238 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- alarmapparaat |
| Goederencode | 85318070000 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 231 g |
Technische gegevens
| Functie | Signaalzuil |
| Aantal kleuren/segmenten | 1 |
| Dimbaar | Nee |
| In cascade monteerbaar | Nee |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PC, zwart |
| Omgevingstemperatuur | -40…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 |
Data Sheets
Algemene catalogus
Productflyer
Functietoebehoren
|
SG-TL70-G
TL70 kleursegment, kleur: groen |
3092211 |
|
SG-TL70-Y
TL70 kleursegment, kleur: geel |
3092212 |
|
SG-TL70-R
TL70 kleursegment, kleur: rood |
3092213 |
|
SG-TL70-B
TL70 kleursegment, kleur: Blauw |
3092214 |
|
SG-TL70-W
TL70 kleursegment, kleur: wit |
3092215 |
|
SG-TL70-A
TL70 audiosegment, zwart |
3092221 |