Product  B-TL70-8

LED-signaallamp

modulaire signaalzuil

Basismodule

Bestelnummer: 3092224

Altern. bestelnummer : 92224

    • zwarte kunststofbehuizing
    • beschermingsgraad IP65
    • bescherming tegen elektromagnetische en hoogfrequente storingen
    • kabel, PVC, 2 m, 8 aders
    • afsluitelement meegeleverd
    • bedrijfsspanning: 12…30 VDC
    • Ingangen: PNP / NPN
    • configuratie via DIP-schakelaar
#

Algemene gegevens

EAN 662488922245
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst CN
Gewicht 226  g

Technische gegevens

Functie Signaalzuil
Aantal kleuren/segmenten 1
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PC, zwart
Omgevingstemperatuur -40…+50 °C
Beschermingsgraad IP65

Functietoebehoren

3092211
3092212
3092213
3092214
3092215
3092221

Select Country

Turck worldwide

to top