Product B-TL70-Q5
LED-signaallamp
modulaire signaalzuil
Basismodule
Bestelnummer: 3092226Altern. bestelnummer : 92226
- zwarte kunststofbehuizing
- beschermingsgraad IP65
- bescherming tegen elektromagnetische en hoogfrequente storingen
- connector, M12 x 1, 5-polig
- afsluitelement meegeleverd
- bedrijfsspanning: 12…30 VDC
- Ingangen: PNP / NPN
- configuratie via DIP-schakelaar

Algemene gegevens
| EAN | 662488922269 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- alarmapparaat |
| Goederencode | 85318070000 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 134 g |
Technische gegevens
| Functie | Signaalzuil |
| Aantal kleuren/segmenten | 1 |
| Dimbaar | Nee |
| In cascade monteerbaar | Nee |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Kabellengte | 0.150 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PC, zwart |
| Omgevingstemperatuur | -40…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 |
Data Sheets
Algemene catalogus
Productflyer
Aansluittoebehoren
|
RKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625016 |
|
WKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625028 |
Functietoebehoren
|
SG-TL70-G
TL70 kleursegment, kleur: groen |
3092211 |
|
SG-TL70-Y
TL70 kleursegment, kleur: geel |
3092212 |
|
SG-TL70-R
TL70 kleursegment, kleur: rood |
3092213 |
|
SG-TL70-B
TL70 kleursegment, kleur: Blauw |
3092214 |
|
SG-TL70-W
TL70 kleursegment, kleur: wit |
3092215 |
|
SG-TL70-A
TL70 audiosegment, zwart |
3092221 |