Product K50UX1CRA
Ultrasoonsensor
diffuse sensor
Met seriële interface voor aansluiting op een DX80 draadloos knooppunt
Bestelnummer: 3094613Altern. bestelnummer : 94613
- Beschermingsklasse IP67
- Bedrijfstemperatuur: -40…+70 °C
- 230 mm kabel, PVC, met connector, M12 x 1, 5‐polig
- Reikwijdte: 30…300 cm
- Schakelfrequentie: 114 kHz
- Resolutie > 1 mm
- Bedrijfsspanning: 3,5…5,5 VDC of 10…30 VDC
- 1-draads seriële interface
- Voor de aansluiting op DX80-nodes DX80N2X1S-P6 en DX80N2Q45U

Algemene gegevens
| EAN | 662488946135 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- ultrasone naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 165 g |
Technische gegevens
| Functie | Naderingsschakelaar |
| Apparaattype | Sensor |
| Bouwvorm | Pijp |
| Antenne-aansluiting | geen radiodeelnemer |
| Communicatieprotocol | 1-wire-serial |
| Elektrische aansluiting | Kabel met connector, M12 × 1 |
| Kabellengte | 0.230 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Productflyer
Productoverzicht
Functietoebehoren
|
DX80N2X6S-P6
DX80-nodes, 10…30 DC voeding, externe antenne, beschermingsklasse IP67, seriële interface voor de aansluiting van een sensor |
3095667 |
|
DX80N2X1S-P6
DX80 FlexPower nodes, interne batterijvoeding, externe antenne, beschermingsgraad IP67, seriële interface voor de aansluiting van een sensor |
3018657 |
|
DX80DR2M-H6
DX80 data radio, interne batterijvoeding, externe antenne, beschermingsgraad IP67, seriële interface voor de aansluiting van een sensor, RS485-interface voor de communicatie via Modbus RTU |
3014392 |
|
DX80N2Q45U
Q45 wireless sensor, interne batterijvoeding, beschermingsklasse IP67, seriële interface voor de aansluiting van verschillende sensoren |
3800203 |