Product  M18-4NAEL-2M

Foto-elektrische sensor

zender-ontvanger systeem (zender)

Bestelnummer: 3095600

Altern. bestelnummer : 95600

    • kabel, 2 m
    • beschermingsgraad IP67 / IP69K
    • omgevingstemperatuur: -40…+70 °C
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
#

Algemene gegevens

EAN 662488956004
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- zender-ontvanger
Goederencode 85437090990
Land van herkomst CN
Gewicht 92  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Zender
Bouwvorm Pijp
Bouwgrootte M18 x 1
Reikwijdte 0…25000 mm
Lichtsoort rood
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing metaal, Roestvast staal
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67/IP69
Bijzondere kenmerken Chemisch resistent, Wash down, Bestand tegen chemicaliën

Montagetoebehoren

6945004
3033200
3052519

Select Country

Turck worldwide

to top