Product  K50APT2GRCQ

Pick-to-Light

Bestukkingssensor

capacitieve sonde

Bestelnummer: 3096694

Altern. bestelnummer : 96694

    • Beschermingsklasse IP67 / IP69K
    • Connector, M12 × 1
    • job-LED: groen
    • weergave foute manipulatie: -
    • activeringsindicatie: rood
    • bedrijfsspanning 12…30 VDC
    • PNP-schakelfunctie
    • N.O.-contact
    • capacitieve voeler van de tweede generatie
    • hoge ongevoeligheid tegenover foutief gebruik door spatwater, reinigingsmiddelen, oliën en andere vreemde stoffen
#

Algemene gegevens

EAN 662488966942
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 136.08  g

Technische gegevens

Functie Touch drukknop
Lichtsoort groen, rood
Aantal kleuren/segmenten 2
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PC, zwart
Window material Polycarbonaat, diffuus
Omgevingstemperatuur -40…+50 °C
Beschermingsgraad IP67/IP69

Montagetoebehoren

3032723
3052521

Aansluittoebehoren

6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top