Product Q4XFKLAF310-Q8
Foto-elektrische sensor
laserafstandssensor (triangulatie)
Met schakeluitgang en IO-link
Bestelnummer: 3097341Altern. bestelnummer : 97341
- 4-cijferig 7-segment-LED-display
- 3 Toetsen
- uitgangsweergave (geel)
- IP67/69K
- ECOLAB gecertificeerd
- reikwijdte: 35…310 mm
- laserklasse 1, rood, 655 nm, volgens IEC 60825-1:2007
- Bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- Uitgang 1: push/pull-schakeluitgang met IO-Link-communicatie
- Uitgang 2: PNP-schakeluitgang; leeringang, lasercontrole, synchronisatie of pulsfrequentiemodulatie (PFM)
- rechthoekige bouwvorm
- roestvaststalen behuizing, V4A (1.4404)
- overdracht processwaarde en parametrering via IO-Link

Algemene gegevens
| EAN | 662488973414 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270801 -/- optische afstandssensor |
| Goederencode | 90314990000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 143 g |
Technische gegevens
| Functie | Naderingsschakelaar |
| Bedrijfsmodus | Achtergrond-/voorgrondonderdrukking |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 33.5 x 18 x 57.5 mm, Q4X |
| Reikwijdte | 35…310 mm |
| Optische resolutie | 1 mm |
| Lichtsoort | rood |
| Laserklasse | 1 |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O. / N.C., Push-pull, PNP/NPN programmeerbaar |
| Communicatieprotocol | IO-Link |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | metaal, Roestvast staal |
| Omgevingstemperatuur | -10…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP67/IP68/IP69 |
| Bijzondere kenmerken | Chemisch resistent, Detectie transparante objecten, Vasthouden/vertragen, Wash down, Bestand tegen chemicaliën |
Data Sheets
Brochure
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Handboek
Aansluittoebehoren
|
RKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625016 |
|
RKH4.5-2/TFG
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, roestvaststalen moer, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: TPE, grijs; temperatuurbereik: -40 °C…+105 °C |
6933455 |
|
RKS4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc zwart; afgeschermd; cULus-goedkeuring |
6626361 |
|
WKS4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc zwart; afgeschermd; cULus-goedkeuring |
6626364 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625025 |
Functietoebehoren
|
TBEN-S2-4IOL
compacte multiprotocol-I/O-module, 4 IO-Link master 1.1 klasse A, 4 universele digitale PNP-kanalen 0.5 A |
6814024 |
|
TBEN-L4-8IOL
compacte multiprotocol-I/O-module, 4 IO-Link master 1.1 klasse A, 4 universele digitale PNP-kanalen 0.5 A |
6814082 |
|
TBIL-M1-16DXP
16-kanalige I/O-hub voor de aansluiting van 16 digitale PNP signalen (in-/uitgang per kanaal vrij selecteerbaar) op een IO-Link master |
6814102 |
|
BL67-4IOL
4-kanalige IO-link master module voor het modulaire BL67 I/O-systeem |
6827386 |
|
BL20-E-4IOL
4-kanalige IO-Link mastermodule voor het modulaire BL20 I/O-systeem |
6827385 |
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link master met geïntegreerde USB-interface |
6825482 |